??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
Reducer AD f/m ss - Reducer AD f/m ss
Lista materiale
113652
Adattatore
LOD Level
Filettatura interna
M 12 x 13 mm
Filettatura esterna
mm
Lunghezza totale
30 mm
Apertura della chiave
17 mm
Peso
0.03 kg
Confezione
50 Stück
Articolo Nr.
Sorting key
999
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD