??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RED01_18 - Pillar retaining clip / split post retaining clip
Bill of material
RED08-D10
code
type
Material (International)
Material (equivalent)
Surface treatment
Attachment (screw)
D
mm
DH7 tolerance
+0.015/0 mm
A
24 mm
B
25 mm
C
9 mm
E
8 mm
P
11 mm
P1
16 mm
G
5 mm
N
18 mm
K
4 mm
M
M4
N1
8 mm
M1
M4
LD
M4*14 2piece
linkweb
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей