카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO-3 Tube end reducer with swivel RED20/12P3OMDCF
Parker
EO-3®
Tube/Swivel
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/03rohr_dichtkegel/red_konus_reduzieranschluss_dichtkegel.prj},{NB=EO-3 Konus-Reduzieranschluss mit Dichtkegel RED20/12P3OMDCF},{ERMETO=RED20/12P3OMDCF},{ZFACTOR=1.0},{ZOOM=0.7},{PN=420},{D1=20},{D2=12},{D3=10},{T1=19.0},{NDM1=18},{KDM1=16.160},{L1=39.5},{L2=34.5},{L3=46.0},{S1=27},{S2=32},{S3=22},{WEIGHT=0.14750},{L2A=10.5},{L2B=7.0},{L11=5.0},{D12=11.07},{L8=3.5},{L9=2.0},{D6=14.60},{O1=12.50},{O2=1.50},{X=4.5},{L31=39.0},{L32=18.0},{D21=21.9},{D4=15},{LD4=24},{D11=19.15},{L22=9.90},{RX=0.95},{L5=6.51},{LM=21.0},{X1=5.7},{H=2.0},{D33=35.4},{D43=31.0},{D22=34.9},{D23=32.3},{R2=0.6},{LT=14.75},{D1MDF=22.1},{D2MDF=24.0},{LD1=4.50},{R1=0.95},{LA=0.6},{NDM=26.670},{KDM=24.239},{D3MDF=35.4},{ANG=14},{E=29.9},{IDNR=},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
RED EO-3 - Tube end reducer with swivel
Bill of material
EO-3 Tube end reducer with swivel RED20/12P3OMDCF
Order code
RED20/12P3OMDCF
RED20/12P3OMDCF
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Pressure
420
420
bar
Durchmesser(Rohr AD 128)
20
20
mm
Durchmesser(Rohr AD 127)
12
12
mm
Diameter
10
10
mm
Diameter
19.0
19.0
mm
Length
39.5
39.5
mm
Length
34.5
34.5
mm
Length
46.0
46.0
mm
Width across flats
27
27
mm
Width across flats
32
32
mm
Width across flats
22
22
mm
Weight
0.14750
0.14750
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성