??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Receptores de luz
Lista de materiales
OY400320
IDNR
OY400320
Kurzbeschreibung
sensor óptico, Receptores de luz, 42x84x40mm, 10-30V DC, PNP programable/configurable, Conector M12 4polos, IP65, Aluminio
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
Artikelnummer des Herstellers
OY400320
Planlieferzeit
2
Pantalla
pantalla LED
Versión
Receptores de luz
Ejecución de la función de conmutación
programable/configurable
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
Versión de la salida de conmutación
PNP
Diseño
Cubo
Procedimiento de ajuste
Ajuste manual
A prueba de cortocircuitos
Alcance del suministro
Receptor
Grado de protección (IP)
IP65
Función de escaneo
de conmutación claridad/oscuridad
Con protección contra la inversión de polaridad
Volumen
Grande
Material de la carcasa
Aluminio
Corriente de conmutación asignada
200mA
Ancho
40mm
Ancho del sensor
40mm
Altura
42mm
Corriente en vacío
20mA
Longitud
83,5mm
Número de polos
4
Frecuencia de conmutación
1.000Hz
Caída de tensión
3V
Tensión de servicio (CC)
10 - 30
Temperatura ambiente
-10 - 60
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD