??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Receptores de fotocélulas de barrera
Lista de materiales
OE110270
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
pantalla LED
Versión
Receptor de fotocélula de barrera
Ejecución de la función de conmutación
Versión de la conexión eléctrica
Versión de la salida de conmutación
Diseño
Revestimiento carcasa
Versión IO-Link
Procedimiento de ajuste
A prueba de cortocircuitos
Salida de luz
Tipo de luz
Forma del haz de luz
Punto
Alcance del suministro
Receptor
Grado de protección (IP)
Función de escaneo
Con protección contra la inversión de polaridad
Volumen
Material de la superficie óptica
Material del revestimiento del cable
Dimensión de la rosca
Material de la carcasa
Funciones de salida
Tiempo de caída
Sección de hilo
Tiempo de respuesta/caída
Longitud de rosca
Tiempo de inicialización
Corriente de conmutación asignada
Paso de rosca
Consumo de potencia
Ancho
Ancho del sensor
Altura
Longitud de cable
Diámetro de cable
Tensión de servicio (CA 50Hz)
Corriente en vacío
Receptor de la corriente en vacío
Temperatura de almacenamiento
Longitud
Ondulación residual
Máximo par de apriete
Número de polos
Frecuencia de conmutación
Caída de tensión
Longitud de onda del sensor
Tensión de servicio (CC)
Distancia de conmutación
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD