??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
REC51 - 带固定把手支柱固定夹 快速锁紧型
明细表
REC51-D10
代码
REC51
类型
快速锁紧型
本体材质
S45C
手柄材质
S45C
本体表面处理
镀铬
手柄表面处理
镀铬
D
mm
L
45 mm
L1
17.6 mm
L2
17 mm
W
20 mm
A
15.5 mm
H
42 mm
R
39 mm
E
18 mm
F
20 mm
P
30 mm
M
4 mm
h
6 mm
d
4.5 mm
d1
7.5 mm
h1
4 mm
手柄载荷
80 N
滑动载荷
220 N
保持扭矩
2.0 N*m
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型