REC31-D10-d10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rec31_33.prj},{NB=REC31-D10-d10},{CODE=REC31},{TYPE=Orthogonal type},{MAT=SS400},{SUR=turn black},{D=10},{DD=10},{LINK=websiete link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
REC31_33 - 带固定把手支柱固定夹 正交型
明细表
REC31-D10-d10
代码
REC31
REC31
种类
正交型
材质
SS400
SS400
表面处理
发黑
发黑
D
10
12
15
16
20
25
30
10
12
15
16
20
25
30
mm
d
10
12
10
12
mm
A
15
mm
B
15
mm
H
18
mm
D1
25
mm
E
14.0
mm
P
12
mm
L
40
mm
附件固定把手
HAT13-M5-D25-L10
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型