REC11-D35
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rec01_22_asmtab.prj},{NB=REC11-D35},{CODE=REC11},{TYPE=luokongpingxingxing-boxing},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{P=40},{A=72},{B=45},{C1=22},{E=32},{G=0},{H=24},{N1=28.0},{M1=8},{M1POOL=M8},{M=8},{MPOOL=M8},{K=9.0},{W=2},{L=40},{D1=17.5},{HH=32.0},{PPATH=rec01_22/assem/rec01_22_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
REC01_22 - 带把手支柱固定夹·螺孔平行标准型/薄型·螺孔垂直薄型
明细表
REC11-D35
代码
REC11
REC11
类型
螺孔平行型·薄型
螺孔平行型·薄型
材质
S45C
表面处理
发黑
发黑
附件
HAD36-M8-L40-J
HAD36-M8-L40-J
D
35
35
mm
D公差
+0.025/0
+0.025/0
P
40
40
mm
A
72
72
mm
B
45
45
mm
C1
22
22
mm
E
32
32
mm
G
0
0
mm
H
24
24
mm
N1
28.0
28.0
mm
M1
M8
M8
MPOOL
M8
M8
K
9.0
9.0
mm
W
2
mm
H1
44.8
44.8
mm
H2
48.8
48.8
mm
R
62.5
62.5
mm
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型