目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
REBR-17
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/rebr_rebrs_rebh_rebhs.prj},{NB=REBR-17},{TYPECODE=REBR},{TYPECODEX='REBR','REBR:Standard Type,Without Seal','REBRS','REBRS:Standard Type,With Seal','REBH','REBH:Widen Type,Without Seal','REBHS','REBHS:Widen Type,With Seal'},{D0=17},{CATALOG=rebr_rebrs_rebh_rebhs.jpg},{DKR=28.0},{D01R=20},{DR=30},{WR=14},{CR0=10},{AR=10},{CRR=21.0},{CORR=106.0},{MASSR=0.0410},{DKH=31.0},{BH=21},{D01H=35},{WH=20},{CH=12},{AH=19},{CRH=30.0},{CORH=146.0},{MASSH=0.0780},{R=146.0},{R2=0.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
REBR/REBRS/REBH/REBHS - 单开缝向心关节轴承-标准型/加宽型
明细表
REBR-17
类型码
REBR:标准型不带密封圈
REBRS:标准型带密封圈
REBH:加宽型不带密封圈
REBHS:加宽型带密封圈
REBR:标准型不带密封圈
REBRS:标准型带密封圈
REBH:加宽型不带密封圈
REBHS:加宽型带密封圈
D0
17
17
mm
D01
20
20
mm
D
30
30
mm
W
14
14
mm
C
10
10
mm
ANGLE
10
10
mm
额定动负载
21.0
21.0
kN
额定静负载
106.0
106.0
kN
重量
0.0410
0.0410
g
产品详情
rebr_rebrs_rebh_rebhs.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型