??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
RE-XXX-XXX - Drossel Edelstahl, metrische Reihe
Stückliste
SFC KOENIG RE-060-XXX
TYPE
Material Hülse
DIN 1.4305 (AISI 303)
Material Pin
DIN 1.4542 (AISI 630)
D1
mm
l1 +/-.15
mm
Ref.
mm
Standard Orifice Size.O +/-.025
mm
d2 +.10/-0
mm
l3 min.
mm
l4 +/-.15
mm
Form
d3 max.
mm
d4 +0/-.05
mm
d5
mm
Setzweg
mm
x ±0.3
0.0 mm
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Zolltarifnummern
73181591011
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen