??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
RE-XXX-XXX - 不锈钢限流器, 公制系列
明细表
SFC KOENIG RE-060-XXX
TYPE
套筒材质
DIN 1.4305 (AISI 303)
销材质
DIN 1.4542 (AISI 630)
D1
mm
l1 +/-.15
mm
Ref.
mm
Standard Orifice Size.O +/-.025
mm
d2 +.10/-0
mm
l3 min.
mm
l4 +/-.15
mm
结构
d3 max.
mm
d4 +0/-.05
mm
d5
mm
Setzweg
mm
x ±0.3
0.0 mm
包装单元
包装单元
海关关税编号
73181591011
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型