RE10016UUCC0P5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/re.prj},{NB=RE10016UUCC0P5},{CODE=RE},{TYPE=Inner ring split type},{HZDM=UU (sealing gaskets at both ends)},{ZCYX=CC0},{ZCJD=P5},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{XH=RE10016UUCC0P5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RE - Crossed Roller Bearing, Inner Ring Split Type
Bill of material
RE10016UUCC0P5
code
RE
type
Inner ring split type
postcode
UU (sealing gaskets at both ends)
Bearing clearance
CC0
Bearing accuracy
P5
Bearing GB material
GCr15
Bearing equivalent material
SUJ2
model
RE10016UUCC0P5
RE10020UUCC0P5
RE11012UUCC0P5
RE11015UUCC0P5
RE11020UUCC0P5
RE12016UUCC0P5
RE12025UUCC0P5
RE13015UUCC0P5
RE13025UUCC0P5
RE14016UUCC0P5
RE14025UUCC0P5
RE15013UUCC0P5
RE15025UUCC0P5
RE15030UUCC0P5
RE16025UUCC0P5
RE17020UUCC0P5
RE18025UUCC0P5
RE19025UUCC0P5
RE20025UUCC0P5
RE20030UUCC0P5
RE20035UUCC0P5
RE22025UUCC0P5
RE24025UUCC0P5
RE25025UUCC0P5
RE35020UUCC0P5
RE40035UUCC0P5
RE40040UUCC0P5
RE50025UUCC0P5
RE50040UUCC0P5
RE50050UUCC0P5
RE60040UUCC0P5
RE10016UUCC0P5
RE10020UUCC0P5
RE11012UUCC0P5
RE11015UUCC0P5
RE11020UUCC0P5
RE12016UUCC0P5
RE12025UUCC0P5
RE13015UUCC0P5
RE13025UUCC0P5
RE14016UUCC0P5
RE14025UUCC0P5
RE15013UUCC0P5
RE15025UUCC0P5
RE15030UUCC0P5
RE16025UUCC0P5
RE17020UUCC0P5
RE18025UUCC0P5
RE19025UUCC0P5
RE20025UUCC0P5
RE20030UUCC0P5
RE20035UUCC0P5
RE22025UUCC0P5
RE24025UUCC0P5
RE25025UUCC0P5
RE35020UUCC0P5
RE40035UUCC0P5
RE40040UUCC0P5
RE50025UUCC0P5
RE50040UUCC0P5
RE50050UUCC0P5
RE60040UUCC0P5
d
100
mm
D
140
mm
B
16
mm
r(min)
1.0
mm
Lubrication hole a
3.0
mm
lubrication hole b
1.6
mm
Shoulder size ds(max)
109
mm
Shoulder size dh(min)
131
mm
Radial basic load rating Cr (dynamic)
31.7
KN
Radial Basic Load Rating Co(Static)
48.6
KN
reference weight
0.83
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성