??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RE - 交叉滚子轴承, 内环分割型
明细表
RE10016UUCC0P5
代码
RE
类型
内环分割型
后置代码
UU(两端密封垫片)
轴承游隙
CC0
轴承精度
P5
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
型号
d
100 mm
D
140 mm
B
16 mm
r(min)
1.0 mm
润滑孔a
3.0 mm
润滑孔b
1.6 mm
肩部尺寸ds(max)
109 mm
肩部尺寸dh(min)
131 mm
径向基本额定负载Cr(动)
31.7 KN
径向基本额定负载Co(静)
48.6 KN
参考重量
0.83 kg
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型