RDT-6Y12
Bel Fuse
Power Solutions
RDT-6Y12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rdt_6y12/rdt_6y12.prj},{NB=RDT-6Y12},{PN=RDT-6Y12},{DESC=Railway DC-DC Converter, Power 6W, Output 12VDC, 0.5A, Input 14-160VDC, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=6},{OV=12},{OC=0,5},{VI=14-160},{ISOLATION=Isolated},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=1.24x0.8x0.5},{CT=Convection Cooling},{NO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=0,5},{DEFAULTSORTATTR=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RDT-6Y12
Bill of material
RDT-6Y12
Part Number
RDT-6Y12
Description
Railway DC-DC Converter, Power 6W, Output 12VDC, 0.5A, Input 14-160VDC, Through Hole Mount, RoHS Compliant
Power
6
W
Output Voltage
12
VDC
Output Current
0,5
A
Voltage Input
14-160
VAC
Isolation
Isolated
Operating Temperature
-40 to 105
°C
Dimensions LxWxH
1.24x0.8x0.5
인치
Cooling Type
Convection Cooling
Number of Outputs
1
Vout 1
12
VDC
lout 1
0,5
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성