국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RDR51-D12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdr41_61.prj},{NB=RDR51-D12},{CODE=RDR51},{TYPE=pingxing},{MAT=A6063},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=TAC01},{ATTA1=M5X16 1ge},{D=12},{DTOL=+0.077/+0.050},{P=18},{A=34},{B=16},{C=16},{E=16},{H=10},{W1=8},{M1=4},{M1POOL=M4},{W=0},{M=5},{MPOOL=M5},{K=5.5},{LL=16},{LP=0.8},{LD=8.5},{LK=5},{LS=4},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDR41_61 - Pillar retaining clip ?¡è square hole thread parallel type
Bill of material
RDR51-D12
Code
RDR51
RDR51
Types of
Thread parallel type
Material
A6063
A6063
Surface treatment
Black anodizing
Black anodizing
annex
TAC01
TAC01
annex
M5X16 1ge
M5X16 1ge
D
12
12
mm
D tolerance
+0.077/+0.050
+0.077/+0.050
P
18
18
mm
A
34
34
mm
B
16
16
mm
C
16
16
mm
E
16
16
mm
H
10
10
mm
W1
8
8
mm
M1
M4
M4
W
0
0
mm
M
M5
M5
K
5.5
5.5
mm
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성