??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDE01_51 - Pillar retaining clip ?¡è Same diameter orthogonal ?¡è Standard / direction type
Bill of material
RDE41-D6
Code
Types of
Material
Surface treatment
annex
annex
M4X10 two
D
mm
D tolerance
+0.012/0
A
34 mm
B
10 mm
C
10 mm
E
12 mm
F
10 mm
H
7 mm
N
0 mm
M
M4
K
4.5 mm
S
2 mm
URL
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей