??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDB21_26_001 - Circular pillar fixing clip parallel type
Bill of material
RDB22-D8_001
code
type
material quality
A6063
Surface Treatment
D
mm
D1
28 mm
W
33 mm
E
5 mm
F
14.0 mm
P
13 mm
M
6 mm
R
mm
H
mm
website link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей