??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDA71_82 - Ultra-simple post holder, round hole type, thread vertical/thread parallel
Bill of material
RDA72-D6
code
type
Standard material
LD30
Quite material
A6061
Surface treatment
Annex
D
D tolerance
+0.012,0
B
10
L
21.5
L1
10.5
L2
11
r
5
P2
8
M1
M2.6
f
4
P
5
P1
6.5
S
1.0
M
M3
Sinking Hole d
3.5
Sinking Hole d1
6.5
Sinking Hole h
3.5
weblink
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)