??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDA51_62 - Ultra-simple support clip
Bill of material
RDA52-D6
code
type
material(international)
LD30
material(amount to)
A6061
surface preparation
annex
D
mm
tolerance
+0.012/0 mm
B
10 mm
L
21.5 mm
L1
10.5 mm
L2
11 mm
r
5 mm
P2
8 mm
M1
M2.6 mm
h
4 mm
P
5 mm
P1
6.5 mm
S
1 mm
d
3.5 mm
M
M3 mm
Butterfly handle X
18 mm
Butterfly handle Y
10.5 mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей