국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RDA52-D6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rda51_62.prj},{NB=RDA52-D6},{CODE=RDA52},{TYPE=Thread vertical},{MAT1=LD30},{MAT2=A6061},{SUR=Natural anodizing},{ANNEX=Butterfly handle (white)},{D=6},{LINK=webxxx},{PPATH=rda51_62/assem/rda51_62_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDA51_62 - Ultra-simple support clip
Bill of material
RDA52-D6
code
RDA52
RDA52
type
Thread vertical
Thread vertical
material(international)
LD30
material(amount to)
A6061
surface preparation
Natural anodizing
Natural anodizing
annex
Butterfly handle (white)
Butterfly handle (white)
D
6
8
10
12
15
6
8
10
12
15
mm
tolerance
+0.012/0
mm
B
10
mm
L
21.5
mm
L1
10.5
mm
L2
11
mm
r
5
mm
P2
8
mm
M1
M2.6
mm
h
4
mm
P
5
mm
P1
6.5
mm
S
1
mm
d
3.5
mm
M
M3
mm
Butterfly handle X
18
mm
Butterfly handle Y
10.5
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성