RDA21-D15-V12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rda21_22.prj},{NB=RDA21-D15-V12},{CODE=RDA21},{TYPE=yijing},{TYPOOL=luosuan},{MAT=A6061},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=TAC01},{ATTA1=M4X12/M5X16.1ge},{D=15},{DTOL=+0.018/0},{V=12},{VTOL=+0.018/0},{B=22},{B1=18},{L=48.5},{L1=18.0},{L2=16},{RR=9},{RR1=11},{P1=11.5},{P2=9.0},{M=5},{MPOOL=M5},{DD1=9.5},{DD=5.5},{HH=5.5},{S=1.5},{M1=4},{M1POOL=M4},{DD2=5.5},{DD3=8.0},{HH1=4.5},{S1=1.5},{LV=16},{LP=0.8},{LD=8.5},{LK=5},{LS=4.0},{LV1=12},{LP1=0.7},{LD1=7.0},{LK1=4},{LS1=3.0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDA21_22 - Ultra-simple support clips ?¡è Reducing cross section ?¡è Hexagon socket head bolt type
Bill of material
RDA21-D15-V12
Code
RDA21
RDA21
Types of
Heterogeneous orthogonal
Types of
Hexagon socket bolt type
Material
A6061
Surface treatment
Black anodizing
Black anodizing
annex
TAC01
TAC01
annex
M4X12/M5X16.1ge
M4X12/M5X16.1ge
D
15
15
mm
D tolerance
+0.018/0
+0.018/0
B
22
22
mm
B1
18
18
mm
L
48.5
48.5
mm
L1
18.0
18.0
mm
L2
16
16
mm
r
9
9
mm
r1
11
11
mm
P1
11.5
11.5
mm
P2
9.0
9.0
mm
M
M5
M5
d1
9.5
9.5
mm
d
5.5
5.5
mm
h
5.5
5.5
mm
S
1.5
1.5
mm
M1
M4
M4
d2
5.5
5.5
mm
d3
8.0
8.0
mm
h1
4.5
4.5
mm
s1
1.5
1.5
mm
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성