??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDA01_12 - Ultra-simple support clip
Bill of material
RDA11-D6
code
type
Orthogonal orthogonal
type
Material (International)
LD30
Material (equivalent)
A6061
Surface Preparation
attachment
attachment
M3*6 2piece
D
mm
B
10 mm
L
29 mm
L1
10.5 mm
L2
8 mm
r
5 mm
P1
6.5 mm
P2
6.5 mm
MM
3 mm
M
M3
d
3.5 mm
d1
6.5 mm
h
4.0 mm
S
1.0 mm
X
18 mm
Y
10.5 mm
Web Link
Webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés