??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
RCV - Mandrino di sbavatura
Lista materiale
SCHUNK-1460804 RCV-250
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Piastre di adattamento, radiali (opzionale per ordinare)
Piastre di adattamento, assiali (opzionale per ordinare)
Profile follower (to be ordered optionally)
Potenza
W
Numero di giri al minimo
1/min
Nominal speed
1/min
Max. compensation angle X
±3 °
compensazione max. X
mm
Max. compensation angle Y
±3 °
compensazione max. Y
mm
Axis fixation
integrata
Recommended compensation path
mm
Min./max. compensation force
N
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
Operating pressure
6.200 bar
max. air consumption
l/s
Tool holder
Collet chuck ER-11 6 mm and 8 mm
Collegamento dell'aria mandrino
10 mm
Collegamento dell'aria compensazione
4 mm
Peso
kg
Min./max. ambient temperature
5/35 °C
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD