Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1460804 RCV-250
SCHUNK
자동화 기술
공작 기계
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/bearbeitungswerkzeuge/rcv_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1460804 RCV-250, ohneohneohneohne},{IDNR=1460804},{TYP=RCV-250},{ONLINE=Zur Produktseite},{APLRADIAL=ohne},{APLAXIAL=ohne},{PROFILFOLGEVORR=ohne},{ATC=ohne},{LEISTUNG=250},{LEERLAUFDREHZAH=40000},{NENNDREHZAHL=20000},{AUSGLEICHSWINX=±3},{AUSGLEICHSWEGX=±7.1},{AUSGLEICHSWINY=±3},{AUSGLEICHSWEGY=±7.1},{ACHSFIXIERUNG=integriert},{EMPFAUSGLEICHSW=±3.5},{AUSGLEICHSKRAFT=9/54},{AUSGLEICHSDRUCK=1/4.1},{BETRIEBSDRUCK=6.200},{MAXLUFTVERBRAUC=14.200},{WERKZEUGAUFNAHM=Spannzange ER-11 6 mm und 8 mm},{LUFTSPINDEL=10},{LUFTAUSGLEICH=4},{EIGENMASSE=1.710},{UMGEBUNGSTEMPER=5/35},{PPATH=rcv_asmsbl.prj},{EPIMID=112830}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
RCV - 디버링 스핀들
BOM
SCHUNK-1460804 RCV-250
ID
1460804
1460804
설명
RCV-250
RCV-250
추가 제품 정보
상품 페이지로
어댑터 플레이트, 방사형 (주문 옵션)
없이
1420116 - A-AOV/CRT/RCV-250/490/RCE-radial
없이
1420116 - A-AOV/CRT/RCV-250/490/RCE-radial
어댑터 플레이트, 축형 (주문 옵션)
없이
1453502 - A-RCV-250/490-Axial-Offset-Blank
없이
1453502 - A-RCV-250/490-Axial-Offset-Blank
Profile follower (to be ordered optionally)
없이
1453506 - RC-PF1-25.4mm
없이
1453506 - RC-PF1-25.4mm
전원
250
250
W
공회전 속도
40000
40000
1/min
Nominal speed
20000
20000
1/min
Max. compensation angle X
±3
°
최대 보정 X
±7.1
±7.1
mm
Max. compensation angle Y
±3
°
최대 보정 Y
±7.1
±7.1
mm
Axis fixation
통합형
Recommended compensation path
±3.5
±3.5
mm
Min./max. compensation force
9/54
9/54
N
Min./max. compensation pressure
1/4.1
bar
Operating pressure
6.200
bar
max. air consumption
14.200
14.200
l/s
Tool holder
Collet chuck ER-11 6 mm and 8 mm
에어 연결 스핀들
10
mm
보정 에어 연결
4
mm
중량
1.710
1.710
kg
Min./max. ambient temperature
5/35
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성