??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
RCV - Шпиндель для снятия заусенцев
Спецификация
SCHUNK-1460804 RCV-250
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Адаптерные плиты, радиальные (необязательно заказывать)
Адаптерные плиты, осевые (необязательно заказывать)
Profile follower (to be ordered optionally)
Мощность
W
Скорость холостого хода
1/min
Nominal speed
1/min
Max. compensation angle X
±3 °
Макс. компенсация X
mm
Max. compensation angle Y
±3 °
Макс. компенсация Y
mm
Axis fixation
встроенный
Recommended compensation path
mm
Min./max. compensation force
N
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
Operating pressure
6.200 bar
max. air consumption
l/s
Tool holder
Collet chuck ER-11 6 mm and 8 mm
Воздушное соединение, ходовой винт
10 mm
Компенсационное воздушное соединение
4 mm
Масса
kg
Min./max. ambient temperature
5/35 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей