??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RCT31_41 - dizuoyongzhizhu
Bill of material
RCT31-D10-L40
code
type
Bottom pillar
material(international)
material(amount to)
hardness
surface preparation
annex
-
D
mm
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
D1
8.5 mm
A
18 mm
h
4 mm
weblink
webxxx
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen