카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS4-TA7R-WA-200-4-25-T2-PML
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Table Type
RCS4 series
Motor Reversing Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/table_type/rcs4_series/motor_reversing_type/rcs4_ta7r_asmtab.prj},{NB=RCS4-TA7R-WA-200-4-25-T2-PML-(0)},{TYPE=RCS4-TA7R},{ET=WA},{MO=200W},{MOX=200},{LBS=4},{S=25},{CO=T2},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTB=},{OPTDB=-},{OPTREV=},{OPCDC=},{OPDCM=ML},{POS=0},{X=3},{CON=5},{PPATH=parts/rcs4_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS4-TA7R
Bill of material
RCS4-TA7R-WA-200-4-25-T2-PML
Order number
RCS4-TA7R-WA-200-4-25-T2-PML
RCS4-TA7R-WA-200-4-25-T2-PML
Type
RCS4-TA7R
Encoder Type
WA
Motor Type
200W
Lead of ball screw
4.000
8.000
16.000
24.000
4.000
8.000
16.000
24.000
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
mm
Controler
T2
T4
T2
T4
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
mm
Cable lenght
1
3
5
1
3
5
mm
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
Option : Double block
-
-
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
Option : Cable direction
Standard
CJT : Top
CJB : Bottom
CJO : Outside
Standard
CJT : Top
CJB : Bottom
CJO : Outside
Option : Motor direction
ML : Left
MR : Right
ML : Left
MR : Right
Position of the table
mm
값 입력 POS
Position of the table
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성