카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS4-TA6R-WA-100-3-25-T2-PML
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Table Type
RCS4 series
Motor Reversing Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/table_type/rcs4_series/motor_reversing_type/rcs4_ta6r_asmtab.prj},{NB=RCS4-TA6R-WA-100-3-25-T2-PML-(0)},{TYPE=RCS4-TA6R},{ET=WA},{MO=100W},{MOX=100},{LBS=3},{S=25},{CO=T2},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTB=},{OPTDB=-},{OPTREV=},{OPCDC=},{OPDCM=ML},{POS=0},{X=2},{CON=3},{PPATH=parts/rcs4_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS4-TA6R
Bill of material
RCS4-TA6R-WA-100-3-25-T2-PML
Order number
RCS4-TA6R-WA-100-3-25-T2-PML
RCS4-TA6R-WA-100-3-25-T2-PML
Type
RCS4-TA6R
Encoder Type
WA
Motor Type
100W
Lead of ball screw
3.000
6.000
12.000
20.000
3.000
6.000
12.000
20.000
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Controler
T2
T4
T2
T4
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
mm
Cable lenght
1
3
5
1
3
5
mm
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
Option : Double block
-
-
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
Option : Cable direction
Standard
CJT : Top
CJB : Bottom
CJO : Outside
Standard
CJT : Top
CJB : Bottom
CJO : Outside
Option : Motor direction
ML : Left
MR : Right
ML : Left
MR : Right
Position of the table
mm
값 입력 POS
Position of the table
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성