카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2CR-RN5NB-I-60-10-50-T2-P
IAI
Clean Room Robot
RCS2CR
Short body type - Locknut Mounting Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/clean_room_robot/rcs2cr/locknut_mounting_type/rcs2cr_rn5nb_asmtab.prj},{NB=RCS2CR-RN5NB-I-60-10-50-T2-P(20)},{IDNR=},{TYPE=RCS2CR-RN5NB},{ET=Incremental},{MT=60},{LEAD=10},{STROKE=50},{CON=T2},{CT=2},{CL=P},{OPTCE=},{BR=BR},{OPTCD=},{OPTF=},{POR=0},{X=2},{PPATH=partsnb/rcs2cr_rn5nb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2CR - RN5NB
Bill of material
RCS2CR-RN5NB-I-60-10-50-T2-P
Order number
RCS2CR-RN5NB-I-60-10-50-T2-P
Encoder type
Incremental
Motor Type
60
W
Lead
10
5
2.5
10
5
2.5
mm
Stroke
50
75
50
75
mm
Controller
T2
T4
T2
T4
Cable Type
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
Robot cable
No cable
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
Option : CE compliant specification
No
CE : CE mark
No
CE : CE mark
Option : Cable Direction
Standard
K1 : Left
K3 : Right
Standard
K1 : Left
K3 : Right
Option: Fitting
No
VL : Suction fitting L-specification
No
VL : Suction fitting L-specification
Position of rod
mm
값 입력 POR
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성