카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2-SRGD7BD-I-60-16-50-T1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Rod/Radial Cylinder/Wide Rod Type
RCS2 series
Short Body Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/rod_type/rcs2_series/short_body_type/rcs2_srgd7_asmtab.prj},{NB=RCS2-SRGD7BD-I-60-16-50-T1-P (0)},{TYPE=RCS2-SRGD7BD},{XTYPE=3},{ENTYPE=Incremental},{OP=60},{LBS=16},{S=50},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTC=},{OPTB=},{OPTFT=},{OPTR=},{CT=T1},{POS=0},{SX=50,100,150,200,250,300},{PPATH=rcs2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2 - SRGD7BD
Bill of material
RCS2-SRGD7BD-I-60-16-50-T1-P
Order number
RCS2-SRGD7BD-I-60-16-50-T1-P
Encoder Type
Incremental
Output
60W
100W
150W
60W
100W
150W
Lead
16
8
4
16
8
4
mm
Stroke
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
mm
Cable Type
Standard cable: Standard length
Standard cable: Length specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard length
Standard cable: Length specification
Robot Cable
No cable
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
Option: cable direction
Standard
A1
A2
A3
Standard
A1
A2
A3
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
Option: Foot bracket
No
Yes
No
Yes
Option: Rod Length
No
Yes
No
Yes
Controller
T1
T2
T4
T1
T2
T4
Position of Rod
mm
값 입력 POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성