카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2-SA7R-I-60-16-50-T1-P-ML
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Slider Type
RCS2 series
Motor Reversing Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/slider_type/rcs2_series/m_reversing_type/rcs2_sa7r_asmtab.prj},{NB=RCS2-SA7R-I-60-16-50-T1-P-ML-1100},{TYPE=RCS2-SA7R},{XTYPE=4},{XTYPE2=2},{YTYPE2='60','60W'},{ENTYPE=I},{YTYPE=60},{LBS=16},{SO=1},{S=50},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=},{OPTOCS=},{OPTREV=1},{MR=1},{CNTRL=T1},{NOS=1},{POS=0},{POS2=0},{SX=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800},{OPTRS=},{LBS1='16','8','4'},{BRAKE= '', 'No', '-BE', 'Yes'},{PPATH=rcs2_sa_asmtpl.prj},{SY=[850:1200/50]},{SLL=126.000},{SLD=24.000},{DSL=Double slider}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2 - SA7R
Bill of material
RCS2-SA7R-I-60-16-50-T1-P-ML
Order number
RCS2-SA7R-I-60-16-50-T1-P-ML
Encoder Type
Incremental
Absolute
Battery-less Absolute
Incremental
Absolute
Battery-less Absolute
Motor Output
60W
60W
Lead of Ball Screw
16
8
4
16
8
4
mm
Semi-order stroke
Standard
Semi-order
Standard
Semi-order
mm
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
mm
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
Option: Home reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
Option : Motor Reversed
Left
Right
Left
Right
Applicable controller
T1
T2
T4
T1
T2
T4
Option : Double sliders
Standard
Standard
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
Position of slider 2
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성