카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2-SA4R-I-20-10-50-T1-P-ML
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Slider Type
RCS2 series
Motor Reversing Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/slider_type/rcs2_series/m_reversing_type/rcs2_sa4r_asmtab.prj},{NB=RCS2-SA4R-I-20-10-50-T1-P-ML-1100},{TYPE=RCS2-SA4R},{XTYPE=1},{XTYPE2=1},{YTYPE2='20','20W'},{ENTYPE=I},{YTYPE=20},{LBS=10},{SO=1},{S=50},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=1},{OPTOCS=},{OPTREV=1},{MR=1},{CNTRL=T1},{OPTSS=},{NOS=1},{POS=0},{POS2=0},{SX=50,100,150,200,250,300,350,400},{OPTRS=},{LBS1='10','5','2.5'},{BRAKE= '1', 'No', '2', 'Yes'},{PPATH=rcs2_sa_asmtpl.prj},{SY=[450:600/50]},{SLL=0.000},{SLD=0.000},{DSL=Double slider}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2 - SA4R
Bill of material
RCS2-SA4R-I-20-10-50-T1-P-ML
Order number
RCS2-SA4R-I-20-10-50-T1-P-ML
Encoder Type
Incremental
Absolute
Battery-less Absolute
Incremental
Absolute
Battery-less Absolute
Motor Output
20W
20W
Lead of Ball Screw
10
5
2.5
10
5
2.5
mm
Semi-order stroke
Standard
Semi-order
Standard
Semi-order
mm
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
mm
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
Option : Origin confirmation sensor
No
Yes
No
Yes
Option: Home reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
Option : Motor Reversed
Left
Right
Left
Right
Applicable controller
T1
T2
T1
T2
Option : Slider spacer
No
Yes
No
Yes
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성