카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2-RN5N-I-60-10-50-T2-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Rod/Radial Cylinder/Wide Rod Type
RCS2 series
Short Body Type - Locknut Mounting Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/rod_type/rcs2_series/short_body_type_lmt/rca2_rn5n_asmtab.prj},{NB=RCS2-RN5N-I-60-10-50-T2-P(20)},{IDNR=},{TYPE=RCS2-RN5N},{ET=I},{MT=60},{LEAD=10},{STROKE=50},{CON=T2},{CT=2},{CL=P},{BR=},{OCD=},{X=2},{PPATH=rca2_series/rca2_rn5n_asmtpl.prj},{POR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2-RN5N
Bill of material
RCS2-RN5N-I-60-10-50-T2-P
Order number
RCS2-RN5N-I-60-10-50-T2-P
Encoder Type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
Motor Type
60
W
Lead
10
5
2.5
10
5
2.5
mm
Stroke
50
75
50
75
mm
Speed <Vertical>
280 <230>
mm/s
Load Capacity: Horizontal
5
kg
Load Capacity: Vertical
1.5
kg
Applicable controller
T2
T4
T2
T4
Cable Type
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
Robot Cable
No cable
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
Robot Cable
No cable
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
Option: Brake
without Brake
with Brake
without Brake
with Brake
Option: Cable direction
Standard
K1
K2
K3
Standard
K1
K2
K3
Position of Rod
mm
값 입력 POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성