카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2-RGD4C-I-20-12-50-T1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Rod/Radial Cylinder/Wide Rod Type
RCS2 series
With Double Guide
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/rod_type/rcs2_series/with_double_guide/rcs2_rgd4c_asmtab.prj},{NB=RCS2-RGD4C-I-20-12-50-T1-P-0},{TYPE=RCS2-RGD4C},{XTYPE=1},{ENTYPE=I},{ENTYPE2= 'I', 'Incremental', 'A', 'Absolute'},{YTYPE=20},{YTYPE2='20','20W','30','30W'},{LBS=12},{LBS1='12','6','3'},{S=50},{SX=50,100,150,200,250,300},{CNTRL=T1},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=},{HAD=},{OPTIM=},{OPTOCS=},{OPTREV=},{POR=0},{PPATH=rcs2_rgd_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2 - RGD4C
Bill of material
RCS2-RGD4C-I-20-12-50-T1-P
Order number
RCS2-RGD4C-I-20-12-50-T1-P
Encoder Type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
Motor Output
20W
30W
20W
30W
W
Lead of Ball Screw
12
6
3
12
6
3
mm
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
Applicable controller
T1
T2
T1
T2
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
Option : High acceleration/decceleration
No
Yes
No
Yes
Option: Installation method
No
Foot
Trunnion (Rear)
No
Foot
Trunnion (Rear)
Option: Origin confirmation sensor
No
Yes
No
Yes
Option: Home reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
Position of Rod
mm
값 입력 POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성