카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2-RA5R-I-60W-16-50-T1-P-ML
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Rod/Radial Cylinder/Wide Rod Type
RCS2 series
Motor Reversing Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/rod_type/rcs2_series/motor_reversing_type/rcs2_ra5r_asmtab.prj},{NB=RCS2-RA5R-I-60W-16-50-T1-P-ML-0},{ENTYPE=I},{YTYPE=60W},{LBS=16},{S=50},{CNTRL=T1},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=},{OPTIM=},{OPTCOD=},{OPTMORE=-ML},{POR=0},{TYPE=RCS2-RA5R},{XTYPE=2},{ENTYPE2= 'I', 'Incremental', 'A', 'Absolute', 'WA', 'Battery-less Absolute'},{SX=50,100,150,200,250,300},{OPTIM2= '', 'No', '-FL', 'Flange', '-FT', 'Foot'},{LBS1='16','8','4'},{PPATH=rcs2_ra_r5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2 - RA5R
Bill of material
RCS2-RA5R-I-60W-16-50-T1-P-ML
Order number
RCS2-RA5R-I-60W-16-50-T1-P-ML
Encoder Type
Incremental
Absolute
Battery-less Absolute
Incremental
Absolute
Battery-less Absolute
Motor Output
60W
W
LBS
16
8
4
16
8
4
mm
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
Applicable controler
T1
T2
T4
T1
T2
T4
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
Option: Installation method
No
Flange
Foot
No
Flange
Foot
Option : Cable Outlet Direction
Standard
Left
Rod direction
Right
Standard
Left
Rod direction
Right
Motor reversed direction.
ML : Standard (Left)
MR : Right
ML : Standard (Left)
MR : Right
Position of Rod
mm
값 입력 POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성