??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アイエイアイ
説明
RCS2-GS5N
部品表
RCS2-GS5N-I-60-10-50-T2-P
オーダー番号
RCS2-GS5N-I-60-10-50-T2-P
エンコーダ種類
モーターの種類
60 W
リード
mm
ストローク
mm
速度 <垂直使用>
280 <230> mm/s
可搬質量:水平
5 kg
可搬質量:垂直
1.5 kg
適応コントローラ
ケーブルの種類
ケーブル長さ
m
オプション:ブレーキ
オプション:コネクタケーブル取出方向
ロッドの位置
mm
Enter value for POR
ロッドの位置
mm
cm
inch
ft
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)