카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2-A6R-I-30-12-50-T1-P-B-MB
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Arm Type
RCS2 series
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/arm_type/rcs2/rcs2_a6r_asmtab.prj},{NB=RCS2-A6R-I-30-12-50-T1-P-B-MB-0},{TYPE=RCS2-A6R},{XTYPE=6},{ENTYPE=I},{MOT=30},{LBS=12},{LBSX=12,6},{S=50},{CNTRLX='T1','T1','T2','T2'},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=Yes},{OPTREV=1},{OPTM=1},{CNTRL=T1},{POS=0},{PPATH=../rca/rca_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2 - A6R
Bill of material
RCS2-A6R-I-30-12-50-T1-P-B-MB
Order number
RCS2-A6R-I-30-12-50-T1-P-B-MB
Encoder Type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
Lead
12.000
6.000
12.000
6.000
mm
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
50.000
100.000
150.000
200.000
mm
Cable type
Standard cable: Standard length
Standard cable: Length specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard length
Standard cable: Length specification
Robot Cable
No cable
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
Option: Brake
Yes
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
Option: Motor reversing specification
Standard
Motor reversing on right
Motor reversing on left
Standard
Motor reversing on right
Motor reversing on left
Applicable controller
T1
T2
T1
T2
Position of Rod
mm
값 입력 POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성