카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCP6S-WSA10R-WA-35P-2.5-50-SE-P-ML
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Slider Type
RCP6S series
Wide Slider - Motor reverse Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/slider_type/rcp6s_series/wide_slider_motor_reverse_type/rcp6s_wsa10_r_asmtab.prj},{NB=RCP6S-WSA10R-WA-35P-2.5-50-SE-P-ML(0)},{TYPE=RCP6S-WSA10R},{TYPE1=10},{ET=WA},{MO=35P},{LBS=2.5},{S=50},{IOTYPE=SE - SI type},{CTYPE=1},{LTC=1.000},{OPTB=},{CDC=},{CDCX='','Standard','-CJO','CJO'},{OMR=ML},{OPTREV=},{RTS=},{POS=0},{STROKEX=[50:500/50]},{LBSX=2.5,5,10,16},{X=1},{PPATH=rcp6s_wsa_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCP6S-WSA10R
Bill of material
RCP6S-WSA10R-WA-35P-2.5-50-SE-P-ML
Order number
RCP6S-WSA10R-WA-35P-2.5-50-SE-P-ML
Type
RCP6S-WSA10R
Encoder Type
WA
Motor Type
35P
Lead of Ball Screw
2.5
5.0
10.0
16.0
2.5
5.0
10.0
16.0
mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
I/O type
SE - SI type
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
mm
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
Option : Cable direction
Standard
CJO
Standard
CJO
Option : Motor direction
Left
Right
Left
Right
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
Option: Roller Slider
No
Yes
No
Yes
Position of slider
mm
값 입력 POS
Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성