카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCP6S-SA8R-WA-56SP-5-50-SE-P-ML
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Slider Type
RCP6S series
Motor reverse Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/slider_type/rcp6s_series/motor_reversing_type/rcp6s_sa8r_asmtab_new.prj},{NB=RCP6S-SA8R-WA-56SP-5-50-SE-P-ML(00)},{TYPE=RCP6S-SA8R},{TYPE1=8},{ET=WA},{MO=56SP},{LBS=5.0},{S=50},{IOTYPE=SE - SI type},{CTYPE=1},{LTC=1.000},{OPTB=},{CDC=},{CDCX='','Standard','-CJO','CJO'},{OMR=ML},{OPTREV=},{SSO=},{RTS=},{NOS=1},{POS=0},{POS2=0},{STROKEX=[50:1100/50]},{LBSX=5,10,20,30},{X=4},{SLL=165.000},{SLD=35.000},{PPATH=rcp6s_sar_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCP6S-SA8R
Bill of material
RCP6S-SA8R-WA-56SP-5-50-SE-P-ML
Order number
RCP6S-SA8R-WA-56SP-5-50-SE-P-ML
TYPE
RCP6S-SA8R
Encoder Type
WA
Motor Type
56SP
Lead of Ball Screw
5.0
10.0
20.0
30.0
5.0
10.0
20.0
30.0
mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
I/O type
SE - SI type
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
mm
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
Option : Cable direction
Standard
CJO
Standard
CJO
Option : Motor direction
Left
Right
Left
Right
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
Slider Spacer option
No
Yes
No
Yes
Option: Roller Slider
No
Yes
No
Yes
Number of slider
Standard
Standard
Position of slider
mm
값 입력 POS
Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인
Position of slider 2
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성