RCP21-D50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rcp21_22.prj},{NB=RCP21-D50},{CODE=RCP21},{TYPE=chenkong},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{ATTA=TAC01},{D=50},{DTOL=+0.025/0},{A=90},{C=69},{F=70.0},{BB=11.0},{BB1=17.5},{Z=11},{N=12},{NPOOL=M11},{V=40.0},{H=33.0},{M=M10},{MPOOL=10},{X=14.5},{S=40},{DD=11.0},{DD1=17.5},{Y=14},{W=3},{LV=32},{LP=1.50},{LD=16.0},{LK=10},{LS=8},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RCP21_22 - Round bracket for the base ??¨¨ countersunk type
Bill of material
RCP21-D50
Code
RCP21
RCP21
Types of
Counterbore type
Material
SS400
Surface treatment
Black
Black
annex
TAC01
TAC01
annex
M10X50 two
M10X50 two
D
50
50
mm
D tolerance
+0.025/0
+0.025/0
A
90
90
mm
C
69
69
mm
F
70.0
70.0
mm
b
11.0
11.0
mm
b1
17.5
17.5
mm
Z
11
11
mm
V
40.0
40.0
mm
H
33.0
33.0
mm
M
M10
M10
X
14.5
14.5
mm
S
40
40
mm
d
11.0
11.0
mm
d1
17.5
17.5
mm
y
14
14
mm
w
3
3
mm
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성