您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VINKO
Created: 04.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VINKO
RCF5-SY-P05-50-1N-C-D-V01(0)
VINKO
RCF系列 一体式智能电缸
RCF5
Powered by
CAD模型選擇
{vinko/rcf/raf5/rcf5_asmtab.prj},{NB=RCF5-SY-P05-50-1N-C-D-V01(0)},{MODEL=RCF5},{MODE=SY},{LEAD=P05},{STROKE=50},{POS=0},{MP=1N},{PS=C},{MT=D},{MTR=V01},{CL=L1},{PPATH=assemblies/rcf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
VINKO
描述
RCF5 - 驱控一体智能电缸
明细表
RCF5-SY-P05-50-1N-C-D-V01(0)
型号
RCF5
控制模式
SY:PIO点位模式8点
SA:PIO点位模式64点
SP:脉冲/点位模式
EC:EtherCAT 模式
SY:PIO点位模式8点
SA:PIO点位模式64点
SP:脉冲/点位模式
EC:EtherCAT 模式
导程
P05:5MM
P10:10MM
P20:20MM
P05:5MM
P10:10MM
P20:20MM
行程
Pos
马达安装样式
1N:马达直连
2R:马达右折
2L:马达左折
3:马达下折
1N:马达直连
2R:马达右折
2L:马达左折
3:马达下折
精度等级
C : 普通级
P : 精密型
C : 普通级
P : 精密型
马达类型
D:DC 伺服马达(绝对式)
DZ:DC 伺服马达(增量式)
D:DC 伺服马达(绝对式)
DZ:DC 伺服马达(增量式)
马达规格
V01:100W
V01B:100W 带刹车
V01:100W
V01B:100W 带刹车
线缆长度
L1:线缆长度 1m
L3:线缆长度 3m
L5:线缆长度 5m
L1:线缆长度 1m
L3:线缆长度 3m
L5:线缆长度 5m
质量
2.10
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型