RCB06-42-L200
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rcb01_12_asmtab.prj},{NB=RCB06-42-L200},{CODE=RCB06},{TYPE=zhidong},{TYPOOL=yuan},{MATPOOL=SUS304},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SURPOOL=A2-70},{TYPOOL1=42},{L=200},{LPOOL=[200:1020/1]},{GPOOL=G1 1/2},{G=47.80},{A=29},{B=26},{D=50.8},{DTOL=+0.41/-0.41},{D1=51.5},{D2=65.0},{TT=5.0},{TT1=3.5},{D3=110},{PCD=90},{K=9},{MPOOL=M6},{H=75},{M=6},{HH=10},{V1=30},{V2=30},{V3=15},{W=0},{F=0},{W1=0},{PPATH=rcb/assem/rcb_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RCB01_12 - Pipe type bearing (assembly) ??¨¨ external thread brake screw type for pipe
Bill of material
RCB06-42-L200
Code
RCB06
RCB06
Types of
Stop screw type
Types of
Round flange type
Round flange type
Material
SUS304
SUS304
Material
SUS304
SUS304
Surface treatment
-
-
specification
42
42
L minimum unit 1
mm
값 입력 L
L minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Nominal thread
G1 1/2
G1 1/2
Thread diameter
47.80
47.80
mm
A
29
29
mm
B
26
26
mm
D
50.8
50.8
mm
D tolerance
+0.41/-0.41
+0.41/-0.41
D1
51.5
51.5
mm
D2
65.0
65.0
mm
t
5.0
5.0
mm
t1
3.5
3.5
mm
D3
110
110
mm
PCD
90
90
mm
K
9
mm
M
M6
M6
H
75
75
mm
h
10
10
mm
V1
30
30
mm
V2
30
30
mm
V3
15
15
mm
W
0
0
mm
F
0
0
mm
W1
0
0
mm
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성