국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCAW-RA3R-I-20-10-50-A1-P
IAI
Water Resistant
RCAW
Powered by
CAD모델 선택
{iai/water_resistant/rcaw/rcaw_ra3r_asmtab.prj},{NB=RCAW-RA3R-I-20-10-50-A1-P-0},{SR=RCAW-RA3R},{XTYPE=2},{YTYPE2='20','20W'},{ENTYPE=Incremental},{YTYPE=20},{LBS=10},{ENTYPE2=I},{S=50},{CON=A1},{CTYPE=1},{LTC=1},{SX=50,100,150,200},{OPTBRAKE=},{LPC=},{OPTIM=},{OPTIMX= '', 'No', '-FL', 'Flange', '-FT', 'Foot', '-TRF' , 'Trunnion (Front)','-QR','Clevis bracket'},{OPTOCS=},{OPTKJ=},{OPTREV=},{LBS1='10','5','2.5'},{POR=0},{PPATH=rcaw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCAW - RA3R
Bill of material
RCAW-RA3R-I-20-10-50-A1-P
Order number
RCAW-RA3R-I-20-10-50-A1-P
Encoder Type
Incremental
Motor Output
20
W
Lead of Ball Screw
10
5
2.5
10
5
2.5
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
50.000
100.000
150.000
200.000
mm
Controller
A1
A3
A5
A6
A1
A3
A5
A6
Speed
500
mm/sec
Load Capacity: Horizontal
4
kg
Load Capacity: Vertical
1.5
kg
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
Option : Low power compatible
No
Yes
No
Yes
Option: Installation method
No
Flange
Foot
Trunnion (Front)
Clevis bracket
No
Flange
Foot
Trunnion (Front)
Clevis bracket
Option: Origin confirmation sensor
No
Yes
No
Yes
Option: Knuckle joint
No
Yes
No
Yes
Option: Home reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
Position of Rod
mm
값 입력 POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성