??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アイエイアイ
説明
RCAW - RA3C
部品表
RCAW-RA3C-I-20-10-50-A1-P
オーダー番号
RCAW-RA3C-I-20-10-50-A1-P
エンコーダ種類
インクリメンタル仕様
モータ出力
20 W
リード
mm
ストローク
mm
適用コントローラ
速度
500 mm/sec
可搬質量:水平
4 kg
可搬質量:垂直
1.5 kg
ケーブルの種類
ケーブル長さ
m
オプション:ブレーキ
オプション:省電力対応
オプション:取付金具
オプション:原点確認センサ
オプション:ナックルジョイント
オプション:原点逆仕様
ロッドの位置
mm
Enter value for POR
ロッドの位置
mm
cm
inch
ft
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)