피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCA2W-GS3NB-I-10-4-30-A1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Water Resistant
RCA2W
with Single Guide - Free mounting
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/water_resistant/rca2w/with_single_guide_free_mounting/rca2w_gs3nb_asmtab.prj},{NB=RCA2W-GS3NB-I-10-4-30-A1-P(20)},{IDNR=},{TYPE=RCA2W-GS3NB},{ET=Incremental},{MT=10},{LEAD=4},{STROKE=30},{CON=A1},{CT=2},{CL=P},{OPTCD=},{OPTLA=},{OPTF=},{POR=0},{X=3},{BR=BR},{PRA=1},{PPATH=partsnb/rca2_gs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCA2W-GS3NB
Bill of material
RCA2W-GS3NB-I-10-4-30-A1-P
Order number
RCA2W-GS3NB-I-10-4-30-A1-P
Encoder type
Incremental
Motor Type
10
W
Lead
Ball screw 4mm
Ball screw 2mm
Ball screw 1mm
Ball screw 4mm
Ball screw 2mm
Ball screw 1mm
mm
Stroke
30
50
30
50
mm
Controller
A1
A3
A5
A6
A1
A3
A5
A6
Cable Type
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
No cable
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
No cable
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
Option ; Cable Direction
Standard
K1 : Left
K3 : Right
Standard
K1 : Left
K3 : Right
Option: Power saving
No
LA : Economy type
No
LA : Economy type
Option: Fitting
No
VL : Suction fitting L-specification
No
VL : Suction fitting L-specification
Position of rod
mm
값 입력 POR
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성