카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCA2CR-GD4NB-I-20-6-30-A1-P
IAI
Clean Room Robot
RCA2CR
with Double Guide - Free mounting
Powered by
CAD모델 선택
{iai/clean_room_robot/rca2cr/with_double_guide_free_mounting/rca2cr_gd4nb_asmtab.prj},{NB=RCA2CR-GD4NB-I-20-6-30-A1-P(20)},{IDNR=},{TYPE=RCA2CR-GD4NB},{ET=Incremental},{MT=20},{LEAD=6},{STROKE=30},{CON=A1},{CT=2},{CL=P},{OPTCD=},{OPTLA=},{OPTF=},{POR=0},{X=4},{BR=BR},{PRA=2},{PPATH=partsnb/rca2_gdnb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCA2CR-GD4NB
Bill of material
RCA2CR-GD4NB-I-20-6-30-A1-P
Order number
RCA2CR-GD4NB-I-20-6-30-A1-P
Encoder type
Incremental
Motor Type
20
W
Lead
Ball screw 6mm
Ball screw 4mm
Ball screw 2mm
Ball screw 6mm
Ball screw 4mm
Ball screw 2mm
mm
Stroke
30
50
30
50
mm
Controller
A1
A3
A5
A6
A1
A3
A5
A6
Cable Type
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
No cable
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
No cable
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
Option : Cable Direction
Standard
K1 : Left
K3 : Right
Standard
K1 : Left
K3 : Right
Option: Power saving
No
LA : Economy type
No
LA : Economy type
Option: Fitting
No
VL : Sction fitting L-specification
No
VL : Sction fitting L-specification
Position of rod
mm
값 입력 POR
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성