카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis rc psm 0161268
LYPSIS
A6-Demouling
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a6-demoulage/rc_psm.prj},{NB=lypsis_rc_psm_0161268},{CODE=0161268},{A=38},{L=19},{A1=31.5},{A2=24.89},{A3=15.5},{A4=7},{D=6},{H=16},{H1=8.5},{H2=20},{M=M5},{L3=3},{LMAX=24.0},{R1=24.89},{R2=5.0},{R3=3.0},{MDK=8.5},{MD=5},{L4=11.4},{L5=13},{L6=6},{HMD=5},{CMD=5.00},{A7=5.61}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
RC-PSM - Retenue de coulisseau
Nomenclature
lypsis_rc_psm_0161268
CODE
0161268
0161268
A
38
38
mm
L
19
19
mm
A1
31.5
31.5
mm
A2
24.89
24.89
mm
A3
15.5
15.5
mm
A4
7
7
mm
D
6
6
mm
H
16
16
mm
H1
8.5
8.5
mm
H2
20
20
mm
vis
M5
M5
pequena ranhura
3
3
mm
larg. maxima
24.0
24.0
mm
R1
24.89
24.89
mm
R2
5.0
5.0
mm
R3
3.0
3.0
mm
diam. cabeça parafuso
8.5
8.5
mm
diam. vis
5
5
mm
medida chanfre lado parafuso
11.4
11.4
mm
medida chanfre grd lado cavilha
13
13
mm
medida chanfre peq lado cavilha
6
6
mm
h cabeça parafuso
5
5
mm
chave cabeça parafuso
5.00
5.00
mm
ranhura inferior
5.61
5.61
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성