카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - RC-04 - 0157323
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a3-centrage/rc_04.prj},{NB=lypsis_rc04_0157323},{CODE=0157323},{D=160},{D1=74},{D2=30},{D3=90},{E=22},{E1=10},{E2=4},{E3=8},{M=M6},{MVAL=6},{C=11},{E4=14},{K=11.0},{L=6.02}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
RC-04 - Rondelle cylindrique épaulée droite trou conique, acier [TCHC]
Nomenclature
LYPSIS - RC-04 - 0157323
C-Lypsis
0157323
0157323
[mm]
160
160
[mm]
74
[mm]
30
30
[mm]
90
[mm]
22
22
[mm]
10
10
[mm]
4
4
[mm]
8
Vis
M6
mm
[mm]
6
[mm]
11
11
[mm]
14
14
[mm]
11.0
[mm]
6.02
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성