??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
RC-04 - Rondelle cylindrique épaulée droite trou conique, acier [TCHC]
Nomenclature
LYPSIS - RC-04 - 0157323
C-Lypsis
[mm]
[mm]
74
[mm]
[mm]
90
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
8
Vis
M6 mm
[mm]
6
[mm]
[mm]
[mm]
11.0
[mm]
6.02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD