??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
RC-03 - Rondelle cylindrique épaulée gauche trou conique, acier [TFHC]
Nomenclature
LYPSIS - RC-03 - 0157296
C-Lypsis
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
90
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Vis
M5
[mm]
5
[mm]
[mm]
11.2
[mm]
3.12
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели